Bande de réparation ruban power

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
711-00300
711-00400
711-00401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type avec adhésif Force d'arrachement
(MPa)
Matériau de support Couleur Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Taille du produit (longueur)
(m)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Épaisseur
(mm)
Type (type de fabricant)

26.91 €

1 Disponible 3 jours Caoutchouc naturel0.35-Noir3.2+801.538HelaTape puissance 7503.2HelaTape puissance 750

63.07 €

1 Disponible 3 jours -3.5SiliconeGris0.5+1809.125HelaTape puissance 8000.51HelaTape puissance 800

24.60 €

1 Disponible 3 jours -2.5Caoutchouc éthylène-propylèneNoir0.76+909.119HelaTape puissance 8100.76HelaTape puissance 810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du ruban adhésif Auto-fusion Type de produit Bande de ruban

Assistance technique