Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7KT1663
Référence pièce
|
---|
7KT1663 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de compteur | Intensité (max.) (A) | Fréquence (Hz) | Courant de charge max. (mètre) (A) | Approuvé MID | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Plage de lecture universelle (max.) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | 45 - 66 | 5 | - | 230/400 | 240 | 71.6 | 7KT 1663 | 5 |
Loading...
Affichage (numérique/mécanique/analogique) | Numérique | Technologie d'affichage | LCD | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 63 | Type de produit | Mètre |
Type de lecture | Puissance apparente|Puissance active|Puissance réactive |
Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure, le numéro d'article est le suivant: 7KT1663.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7KT1663.
Configurer
Propriétés de base
Intensité (max.)(A)
Approuvé MID
Type de compteur
Fréquence(Hz)
Courant de charge max. (mètre)(A)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Plage de lecture universelle (max.)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7KT1654 |
7KT1656 |
7KT1661 |
7KT1664 |
7KT1665 |
7KT1666 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de compteur | Intensité (max.) (A) | Fréquence (Hz) | Courant de charge max. (mètre) (A) | Approuvé MID | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Plage de lecture universelle (max.) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | 45 - 66 | 65 | Oui | 230|230 | - | 35.8 | 7KT 1654 | 63 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | - | 65 | Oui | 230|230 | - | 35.8 | 7KT en 1656 | 63 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | 45 - 66 | 5 | - | 230/400 | 240 | 71.6 | 7KT en 1661 | 5 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | 45-66 | 5 | Oui | 230/400 | 240 | 71.6 | 7KT en 1664 | 5 | |
235.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | 45 - 66 | 80 | - | 230/400 | 240 | 71.6 | 7KT1665 | 80 | |
294.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | Mètre de rail DIN | - | - | 80 | Oui | 230/400 | 240 | 71.6 | 7KT 1666 | 80 |