Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de compteur | Intensité (max.) (A) | Fréquence (Hz) | Courant de charge max. (mètre) (A) | Approuvé MID | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | Plage de lecture universelle (max.) (A) |
---|
Loading...
Affichage (numérique/mécanique/analogique) | Numérique | Technologie d'affichage | LCD | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 63 | Type de produit | Mètre |
Type de lecture | Puissance apparente|Puissance active|Puissance réactive |
Configurer
Propriétés de base
Intensité (max.)(A)
Approuvé MID
Tension de fonctionnement(V DC)
Type (type de fabricant)
Type de compteur
Fréquence(Hz)
Courant de charge max. (mètre)(A)
Tension de fonctionnement(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Plage de lecture universelle (max.)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles