Crochet auto-agrippant pour rangement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
130-00004
130-00006
130-00008
130-00020
130-00022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Matériau Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

10.56 €

1 Disponible 3 jours Bleu130-00004---12.51000TEXTIE-1M-PA/PP-BU-I

10.56 €

1 Disponible 3 jours Gris130-00006---12.51000TEXTIE-1M-PA/PP-GY-I

10.56 €

1 Disponible 3 jours Noir130-00008---12.51000TEXTIE-1M-PA/PP-BK-I

21.29 €

1 Disponible 3 jours Noir130-00020Polyamide|Polyéthylène (PE)+75-2012.55000TEXTIE-5M-PA/PP-BK-I

87.13 €

1 Disponible 3 jours Noir130-00022---132500TEXTIE-25M-PA/PP-BK

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie auto-agrippante Ruban auto-agrippant Fonction auto-agrippante pour la mise en faisceau Type de produit Serre-câble auto-agrippant

Assistance technique