Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-687-15
Overall Length(mm) | 130 | Dureté des bords(HRC) | 65 | Forme de l'embout | Droit |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | 3-687-15 | Matériau | Acier spécial | Propriétés des matériaux | bruni brillant |
Type de produit | Pince de serrage effilée | Plage d'utilisation (pince) | ESD | Poids(g) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis, le numéro d'article est le suivant: 3-687-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-687-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles