Jeu de broches de sonde arrière rigides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2149102

Référence pièce
2149102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge|Noir Connexion (composants) Douille de 2mm Diamètre du jack(mm) 2
Tension nominale(V) 60 Type de produit Jeu de sondes d'essai Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de broches de sonde arrière rigides, le numéro d'article est le suivant: 2149102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2149102.

Assistance technique