Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4101772
Couleur | Rouge|Noir | Connexion (composants) | Douille de 2mm | Diamètre du jack(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de serrage max.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 |
Type de produit | Jeu de bornes de sécurité | Catégorie de lecture | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces crocodiles de serrage de câble, le numéro d'article est le suivant: 4101772.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4101772.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles