Collier de serrage de câble de test de perçage d'isolant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

873448

Référence pièce
873448
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.71 €

1 Disponible 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Connexion (composants) Douille de 4 mm Diamètre du jack(mm) 4
Courant nominal(A) 5 Tension nominale(V) 1000 Type de produit Borne de sécurité
Catégorie de lecture CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage de câble de test de perçage d'isolant, le numéro d'article est le suivant: 873448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 873448.

Assistance technique