Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Rouge|Noir | Connexion (composants) | Douille de 4 mm | Diamètre du jack(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 | Type de produit | Jeu de bornes de sécurité |
Catégorie de lecture | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Configurer
Propriétés de base
Plage de serrage max.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles