Jeu de sondes de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3086273
3086317
4025781
4025796
4025801
4025812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bande passante
(MHz)
Longueur de câble
(m)
Compatible avec (détails) Rapport de tension du diviseur Capacité de sortie
(pF)
Résistance d'entrée
(Ω)
Tension nominale
(V)
Type de produit Catégorie de lecture

398.07 €

1 Disponible 33 jours 2002.50Scopemètre série 19010:11810 M1000SondeCAT II 1000 V|CAT III 600 V

398.07 €

1 Disponible 41 jours 301.2Scopemètre série 1901:1421 M300SondeCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponible 19 jours 500--10:1--300Jeu de sondesCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponible 19 jours 500--10:1--300Jeu de sondesCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponible 20 jours 500--10:1--300Jeu de sondesCAT III 300 V

377.24 €

1 Disponible 19 jours 500--10:1--300Jeu de sondesCAT III 300 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Caractéristiques de la prise Contact protégé

Assistance technique