Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2003602
Longueur de câble(m) | 1.5 | Couleur | Noir|Rouge | Compatible avec (détails) | Système d'enfichage de sécurité de 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur / Sortie de type B | Fiche banane 4 mm | Connecteur / Entrée de type A | Fiche banane 4 mm | Diamètre du jack(mm) | 4 |
Matériau | Silicone | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 |
Caractéristiques de la prise | Contact protégé | Type de produit | Fil d'essai de sécurité | Catégorie de lecture | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de câble rallonge, le numéro d'article est le suivant: 2003602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2003602.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles