Jeu de clips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1610115

Référence pièce
1610115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge|Noir Connexion (composants) Douille de 4 mm Diamètre du jack(mm) 4
Plage de serrage max.(mm) 6.4 Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V) 1000
Type de produit Jeu de bornes de sécurité Catégorie de lecture CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clips, le numéro d'article est le suivant: 1610115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1610115.

Assistance technique