Adaptateur de pince multimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2584935

Référence pièce
2584935
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,179.87 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture A AC (min.)(mA) 1 Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 30 Précision de base(%) ±1
Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Connecteur / Sortie de type B Fiche BNC Lecture actuelle AC/DC
Fréquence max.(kHz) 100 Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 19 Alimentation électrique (détails) Batterie 9 V
Type de produit Adaptateur de pince multimètre Catégorie de lecture CAT III 300 V Poids(g) 290
Plage de lecture A DC (max.)(A) 30 Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(mA) 1

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de pince multimètre, le numéro d'article est le suivant: 2584935.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2584935.

Assistance technique