Embout pour vis à fente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Embout pour vis à fente

Prix unitaire standard:
7.97
Nombre de jours d'expédition:
30 jours

Spécifications Basiques

  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
Référence pièce
Longueur totale(mm)

Affiner par

  • 39
  • 175
  • Réinitialiser
Largeur de lame(mm)

Affiner par

  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 5.5
  • Réinitialiser
Épaisseur de lame(mm)

Affiner par

  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.8
  • 1
  • Réinitialiser
Taille de connexion

Affiner par

  • 1/4 pouce
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
2.5
0.4
72 jours
8.07

2433160000
Référence pièce : 2433160000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 8.07

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
  • Largeur de lame(mm)
    2.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.4
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
3
0.5
72 jours
8.07

2433170000
Référence pièce : 2433170000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 8.07

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
  • Largeur de lame(mm)
    3
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.5
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
3.5
0.6
72 jours
9.80

2433180000
Référence pièce : 2433180000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 9.80

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
  • Largeur de lame(mm)
    3.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.6
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
4
0.8
72 jours
9.80

2433190000
Référence pièce : 2433190000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 9.80

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
  • Largeur de lame(mm)
    4
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.8
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
5.5
1
72 jours
9.80

2433200000
Référence pièce : 2433200000
Nombre de jours d'expédition 72 jours
Prix unitaire standard 9.80

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
  • Largeur de lame(mm)
    5.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    1
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
39
4
0.8
1/4 pouce
37 jours
15.83

9025590000
Référence pièce : 9025590000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 15.83

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    39
  • Largeur de lame(mm)
    4
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.8
  • Taille de connexion
    1/4 pouce
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
175
2.5
0.4
30 jours
7.97

9918520000
Référence pièce : 9918520000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    175
  • Largeur de lame(mm)
    2.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.4
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
175
3
0.5
30 jours
7.97

9918530000
Référence pièce : 9918530000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    175
  • Largeur de lame(mm)
    3
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.5
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
175
3.5
0.6
30 jours
7.97

9918540000
Référence pièce : 9918540000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    175
  • Largeur de lame(mm)
    3.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.6
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
175
4
0.8
30 jours
7.97

9918550000
Référence pièce : 9918550000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    175
  • Largeur de lame(mm)
    4
  • Épaisseur de lame(mm)
    0.8
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)
175
5.5
1
30 jours
7.97

9918560000
Référence pièce : 9918560000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 7.97

Designationrealisation

  • Longueur totale(mm)
    175
  • Largeur de lame(mm)
    5.5
  • Épaisseur de lame(mm)
    1
  • Taille de connexion
  • Verrouillage à bille
  • Taille de connexion(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique