Outil à dénuder, WIREFOX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1212169
1212170
1212171
1212172
1212173
1212174
1212366
1212368
1212507
1212511
1212619
1212623
1212704
1212705
1212706
1212707
1212733
1212757
1212760
1212761
1212762
1212763
1212813
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec pince coupante Protection d'isolation 1 000 V Section longitudinale Bord rond Testé VDE Profondeur d'entaille réglable Longueur de dénudage réglable Diamètre de plage de dénudage
(mm)
Section transversale de plage de dénudage
(mm²)
Conception de poignée Avec protection contre les chocs

69.35 €

3 47 jours fauxfauxfauxvraifauxvraivrai2.5|7.60|0Monocomposantvrai

69.35 €

3 47 jours fauxfauxfauxvraifauxvraivrai2.5|7.60|0Monocomposantvrai

69.35 €

3 47 jours fauxfauxfauxvraifauxvraivrai2.5|7.60|0Monocomposantvrai

67.20 €

3 7 jours fauxfauxvraifauxfauxfauxfaux8|916|25Monocomposantfaux

14.75 €

11 7 jours fauxfauxvraivraifauxvraifaux4|164|70Monocomposantvrai

14.75 €

11 7 jours fauxfauxvraivraifauxvraifaux8|2816|300Monocomposantvrai

25.05 €

7 7 jours fauxvraifauxvraivraifauxfaux0.5|3.70.2|10Bicomposantfaux

77.43 €

2 7 jours vraifauxfauxfauxfauxfauxvrai0.3|1.90.08|2.5Monocomposantvrai

32.95 €

5 7 jours fauxfauxfauxvraifauxfauxfaux1.9|2.90.75|1.5Monocomposantvrai

38.51 €

4 7 jours fauxfauxfauxvraifauxfauxfaux1.9|2.90.75|1.5Monocomposantvrai

97.35 €

2 7 jours fauxfauxfauxfauxfauxfauxfaux1|1.90.75|2.5Monocomposantfaux

107.22 €

2 7 jours fauxfauxfauxfauxfauxfauxfaux4.4|74|10Monocomposantfaux

101.55 €

2 7 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai0.3|2.40.1|4Bicomposantvrai

101.55 €

2 47 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai1.5|2.91.5|6Bicomposantvrai

101.55 €

2 7 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai0.1|3.70.02|10Bicomposantvrai

101.55 €

2 7 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai2.4|4.64|16Bicomposantvrai

33.60 €

5 47 jours fauxfauxfauxvraifauxfauxfaux2.5|61.5|6Monocomposantvrai

111.35 €

2 7 jours fauxfauxfauxfauxfauxfauxfaux3.2|4.42.5|4Monocomposantfaux

89.45 €

2 15 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai0.1|3.70.02|10Bicomposantvrai

89.45 €

2 15 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai2.4|4.64|16Bicomposantvrai

89.45 €

2 15 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai0.3|2.40.1|4Bicomposantvrai

89.45 €

2 15 jours vraifauxfauxfauxfauxvraivrai1.5|2.91.5|6Bicomposantvrai

25.58 €

12 98 jours fauxvraifauxvraivraifauxfaux0.5|3.70.2|10Bicomposantfaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolé vrai Longueur(mm) AWG de plage de dénudage -|-
Coupe en spirale faux Longueur de la mâchoire(mm) Largeur de tête(mm)
Testé ESD Hauteur de tête(mm)

Assistance technique