Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1212482 |
1212483 |
1212491 |
1212492 |
1212798 |
1212799 |
1212800 |
1212801 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Longueur (mm) | Protection d'isolation 1 000 V | Fonction d'arrêt | Forme de compression | Testé VDE | Convient pour la fibre de verre | Modèle à faible étincelle | Conception de poignée | Avec protection contre les chocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.62 € | 5 | 7 jours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
39.20 € | 4 | Devis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
35.97 € | 5 | 7 jours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
38.55 € | 4 | 7 jours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
35.97 € | 6 | Devis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
36.62 € | 6 | Devis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
38.55 € | 6 | Devis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
39.20 € | 6 | Devis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Isolé | — | Longueur de la mâchoire(mm) | — | Largeur de tête(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur de tête(mm) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme
Longueur(mm)
Protection d'isolation 1 000 V
Fonction d'arrêt
Forme de compression
Testé VDE
Convient pour la fibre de verre
Modèle à faible étincelle
Conception de poignée
Avec protection contre les chocs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles