Outil à dénuder, QUICK WIREFOX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1207365

Référence pièce
1207365
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.02 €

2 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolé vrai Avec pince coupante vrai Longueur(mm)
Protection d'isolation 1 000 V faux Section longitudinale faux Bord rond faux
AWG de plage de dénudage -|- Coupe en spirale faux Testé VDE faux
Profondeur d'entaille réglable faux Longueur de la mâchoire(mm) Longueur de dénudage réglable vrai
Largeur de tête(mm) Diamètre de plage de dénudage(mm) 0.5|4.2 Section transversale de plage de dénudage(mm²) 4|16
Conception de poignée Monocomposant Avec protection contre les chocs vrai Testé ESD
Hauteur de tête(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Outil à dénuder, QUICK WIREFOX, le numéro d'article est le suivant: 1207365.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1207365.

Assistance technique