Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1204384 |
1204588 |
1206214 |
1207637 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec pince coupante | Longueur de dénudage réglable | Diamètre de plage de dénudage (mm) | Section transversale de plage de dénudage (mm²) | Avec protection contre les chocs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.48 € | 2 | 7 jours | vrai | vrai | 0.5|2.9 | 0.08|6 | vrai | |||
86.48 € | 2 | 7 jours | vrai | vrai | 0.5|2.9 | 0.08|6 | vrai | |||
87.23 € | 2 | 75 jours | faux | faux | 2.9|4.2 | 6|16 | faux | |||
122.02 € | 2 | 33 jours | vrai | vrai | 0.5|2.9 | 0.2|6 | vrai |
Loading...
Isolé | vrai | Longueur(mm) | — | Protection d'isolation 1 000 V | faux |
---|---|---|---|---|---|
Section longitudinale | faux | Bord rond | faux | AWG de plage de dénudage | -|- |
Coupe en spirale | faux | Testé VDE | faux | Profondeur d'entaille réglable | faux |
Longueur de la mâchoire(mm) | — | Largeur de tête(mm) | — | Conception de poignée | Monocomposant |
Testé ESD | — | Hauteur de tête(mm) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec pince coupante
Longueur de dénudage réglable
Diamètre de plage de dénudage(mm)
Section transversale de plage de dénudage(mm²)
Avec protection contre les chocs
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles