Tournevis cruciforme, SF-PH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1212558
1212559
1212560
1212561
1212693
1212694
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Isolée Protection d'isolation 1 000 V Longueur de la lame
(mm)
Testé VDE

6.23 €

30 22 jours Droitnonnon80non

7.85 €

20 7 jours Droitnonnon80non

9.95 €

20 7 jours Droitnonnon100non

14.43 €

20 22 jours Droitnonnon150non

11.09 €

20 7 jours vraivrai80vrai

13.68 €

20 7 jours vraivrai100vrai

Loading...

  1. 1

Informations de base

Système de vissage À empreinte cruciforme Taille Autre Longueur totale(mm)
Antimagnétique non Fonction de collier de serrage de tube non Niveau de précision vrai
Modèle à faible étincelle non Type d'arbre Conception de poignée Bicomposant
Diamètre de la lame(mm) Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm) Largeur de clé (entraînement carré)(mm)
Entraînement carré/hexagonal Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Assistance technique