Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LGMT 2/0.035 |
LGMT 2/0.2 |
LGMT 2/0.4 |
LGMT 2/1 |
LGMT 2/5 |
LGMT 2/18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | 5 jours | Tube | 0.035 | 35 g | ||
17.46 € | 1 | 5 jours | Tube | 0.2 | 200 g | ||
19.80 € | 1 | 5 jours | Cartouche | 0.39 | 420 ml | ||
36.46 € | 1 | 5 jours | Fût | 1 | 1 kg | ||
141.69 € | 1 | 5 jours | Fût | 5 | 5 kg | ||
438.38 € | 1 | 5 jours | Fût | 18 | 18 kg |
Loading...
Water-Resistant | ○ | Corrosion Resistance | ○ | Viscosité de huile de base à +40°C (mm²/s) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids par | 1 | Tarif douanier - unité de poids | kg | Tarif douanier - numéro | 27101999 |
Désignation DIN 51825 | K2K-30 | Agent épaissisant | Lithium | Caractéristiques | Effet à long terme|Polyvalent |
Viscosité de huile de base à +100°C (mm²/s) | 11 | Huile de base | Huile minérale | Couleur | Acajou |
Classe NLGI | 2 | Point de goutte selon DIN ISO 2176 | Au dessus de 180°C | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Application | Roulement antifriction | Plage de température | -30 à 120°C | Charge | Léger à normal |
Groupe de produits | Graisse |
Configurer
Propriétés de base
Type
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles