Clé à ergot/ Clé à Crochet SKF, série HN (HN 0)

Clé à ergot/ Clé à Crochet SKF, série HN HN 0

Détails du produit:

Référence fabricant: HN 0

Marque: SKF

Prix: 29.15

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tarif douanier - poids: 0.024 kg

Diamètre extérieur de la serrure: 16-20 mm

Convient aux contre-écrous KM: 0

Clé selon DIN 1810: - mm

Convient aux contre-écrous DIN 1804 (M): M6 × 0.75|M8 × 1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HN 0

Référence pièce
HN 0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - poids
(kg)
Diamètre extérieur de la serrure
(mm)
Convient aux contre-écrous KM Clé selon DIN 1810
(mm)
Convient aux contre-écrous DIN 1804 (M) Convient aux contre-écrous KMFE Convient aux contre-écrous AN Convient aux contre-écrous KMT Convient aux contre-écrous KMK Application Convient aux contre-écrous N

29.15 €

1 5 jours 0.02416-200-M6 × 0.75|M8 × 1---0-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier - poids par 1 Unité de tarif douanier - Poids kg Tarif douanier - Numéro 82041100
Tarif douanier - Pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Clé à ergot/ Clé à Crochet SKF, série HN, le numéro d'article est le suivant: HN 0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HN 0.

Variantes de ce produit

Référence pièce
HN 1
HN 10-11
HN 12-13
HN 14
HN 15
HN 16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tarif douanier - poids
(kg)
Diamètre extérieur de la serrure
(mm)
Convient aux contre-écrous KM Clé selon DIN 1810
(mm)
Convient aux contre-écrous DIN 1804 (M) Convient aux contre-écrous KMFE Convient aux contre-écrous AN Convient aux contre-écrous KMT Convient aux contre-écrous KMK Application Convient aux contre-écrous N

29.15 €

1 5 jours 0.02520-221ø 20-22----1-1

46.69 €

1 5 jours 0.27668-7510|11ø 68-75M45 × 1.5|M48 × 1.5|M50 × 1.510|11-9|1010|11Disponible en 200 HN 4-16/Jeu10|11

48.15 €

1 5 jours 0.4180-9012|13ø 80-90M52 × 1.5|M55 × 1.5|M58 × 1.5|M60 × 1.512|13-11|1212|13Disponible en 200 HN 4-16/Jeu12|13

54.00 €

1 5 jours 0.4159214--1414-14Disponible en 200 HN 4-16/Jeu-

58.38 €

1 5 jours 0.4295-10015ø 95-100M62 × 1.5|M65 × 1.5|M68 × 1.5|M70 × 1.5151513|1415Disponible en 200 HN 4-16/Jeu-

62.77 €

1 5 jours 0.410516--16161516Disponible en 200 HN 4-16/Jeu-

Assistance technique