Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Customs tariff weight (kg) | Overall length l1 / l21 | Max. drilling depth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.54 € | 1 | Devis | 4 | 12 | 0.023 | 74.4 | 39 | ||
149.54 € | 1 | Devis | 4.01 | 12 | 0.023 | 74.4 | 39 | ||
149.54 € | 1 | Devis | 4.5 | 12 | 0.024 | 74.32 | 39 | ||
149.54 € | 1 | Devis | 5 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
161.54 € | 1 | Devis | 5.01 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
161.54 € | 1 | Devis | 6 | 12 | 0.026 | 74.1 | 39 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 6.01 | 12 | 0.027 | 74.1 | 39 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 7 | 16 | 0.052 | 98.95 | 64 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 8 | 16 | 0.054 | 98.8 | 64 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 8.01 | 16 | 0.056 | 98.8 | 64 | ||
- | 1 | Devis | 8.02 | 16 | 0.056 | 98.79 | 64 | ||
195.69 € | 1 | Devis | 10 | 20 | 0.101 | 118.5 | 80 | ||
220.62 € | 1 | Devis | 10.01 | 20 | 0.101 | 118.5 | 80 | ||
263.08 € | 1 | Devis | 11.98 | 20 | 0.145 | 118.2 | 75 | ||
263.08 € | 1 | Devis | 12 | 20 | 0.145 | 118.2 | 75 | ||
263.08 € | 1 | Devis | 12.03 | 20 | 0.145 | 118.19 | 75 | ||
288.92 € | 1 | Devis | 13 | 22 | 0.197 | 128.05 | 85 | ||
288.92 € | 1 | Devis | 14 | 22 | 0.206 | 127.9 | 85 | ||
288.92 € | 1 | Devis | 15 | 22 | 0.271 | 127.75 | 82 | ||
297.23 € | 1 | Devis | 16 | 25 | 0.315 | 147.6 | 102 | ||
297.23 € | 1 | Devis | 17 | 25 | 0.376 | 147.45 | 102 | ||
322.15 € | 1 | Devis | 18 | 25 | 0.391 | 147.3 | 102 | ||
322.15 € | 1 | Devis | 20 | 25 | 0.484 | 146.99 | 100 | ||
156.92 € | 1 | Devis | 4 | 12 | 0.024 | 74.4 | 39 | ||
156.92 € | 1 | Devis | 5 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 5.97 | 12 | 0.025 | 74.1 | 39 | ||
169.85 € | 1 | Devis | 6 | 12 | 0.027 | 74.1 | 39 | ||
179.08 € | 1 | Devis | 6.02 | 12 | 0.026 | 74.1 | 39 | ||
179.08 € | 1 | Devis | 6.5 | 16 | 0.05 | 74.09 | 64 | ||
179.08 € | 1 | Devis | 7 | 16 | 0.058 | 98.95 | 64 | ||
179.08 € | 1 | Devis | 8 | 16 | 0.066 | 98.8 | 64 | ||
205.85 € | 1 | Devis | 9 | 20 | 0.091 | 98.65 | 60 | ||
205.85 € | 1 | Devis | 9.5 | 20 | 0.11 | 118.57 | 80 | ||
205.85 € | 1 | Devis | 9.98 | 20 | 0.104 | 118.5 | 80 | ||
205.85 € | 1 | Devis | 10 | 20 | 0.118 | 118.5 | 80 | ||
232.62 € | 1 | Devis | 10.01 | 20 | 0.102 | 118.5 | 80 | ||
- | 1 | Devis | 10.02 | 20 | 0.117 | 118.49 | 80 | ||
276.92 € | 1 | Devis | 11 | 20 | 0.153 | 118.35 | 75 | ||
- | 1 | Devis | 11.97 | 20 | 0.17 | 118.2 | 75 | ||
276.92 € | 1 | Devis | 12 | 20 | 0.148 | 118.2 | 75 | ||
303.69 € | 1 | Devis | 13 | 22 | 0.202 | 128.05 | 85 | ||
303.69 € | 1 | Devis | 14 | 22 | 0.208 | 127.9 | 85 | ||
303.69 € | 1 | Devis | 15 | 22 | 0.306 | 127.75 | 85 | ||
312.92 € | 1 | Devis | 16 | 25 | 0.365 | 147.6 | 102 | ||
312.92 € | 1 | Devis | 17 | 25 | 0.438 | 147.45 | 102 | ||
339.69 € | 1 | Devis | 18 | 25 | 0.469 | 147.3 | 102 | ||
339.69 € | 1 | Devis | 19 | 25 | 0.482 | 147.14 | 100 | ||
339.69 € | 1 | Devis | 20 | 25 | 0.591 | 146.99 | 100 | ||
- | 1 | Devis | 3.97 | 12 | 0.024 | 74.4 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 3.98 | 12 | 0.022 | 74.4 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 3.99 | 12 | 0.023 | 74.4 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 4.02 | 12 | 0.025 | 74.4 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 4.03 | 12 | 0.022 | 74.39 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 4.97 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 4.98 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
- | 1 | Devis | 4.99 | 12 | 0.025 | 74.25 | 39 | ||
150.00 € | 1 | Devis | 5.02 | 12 | 0.024 | 74.25 | 39 | ||
150.00 € | 1 | Devis | 5.03 | 12 | 0.025 | 74.24 | 39 | ||
150.00 € | 1 | Devis | 5.5 | 12 | 0.027 | 74.17 | 39 | ||
150.00 € | 1 | Devis | 5.97 | 12 | 0.025 | 74.1 | 39 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Acier allié | Processing type | Finishing - bore tolerance H7 | Holder: Design | Neutral |
---|---|---|---|---|---|
Cooling lubricant | Yes | Machine-side holder size / Coupling size | n/a | Customs tariff weight unit | kg |
Sort type | Hard metal | eClass-5.1 | 21010504 | ISO application area P | P |
Type | VHM reamer | ISO application area K | K | Geometry / Cutting edge | XF |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Sort code | H10F | Customs tariff weight Pro | 1 |
ISO application area N | N | Customs tariff article number | 82076030 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Customs tariff weight(kg)
Overall length l1 / l21
Max. drilling depth
Type
Propriétés optionnelles