Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C33900040030 |
C33900050030 |
C33900050060 |
C43900040030 |
C43900040060 |
C43900050030 |
C43900050060 |
C53900040030 |
C53900050030 |
C53900050070 |
C63900040075 |
C63900050030 |
C63900050080 |
C83900050070 |
C83900050120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.92 € | 1 | 5 jours | 0.8 | Coromant Capto C3 | - | 30 | Steep-Angle Taper 40 - DIN 2080 | ||
464.77 € | 1 | 5 jours | 2.5 | Coromant Capto C3 | - | 30 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
464.77 € | 1 | 5 jours | 2.5 | Coromant Capto C3 | - | 60 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
442.85 € | 1 | 5 jours | 0.7 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Steep-Angle Taper 40 - DIN 2080 | ||
442.85 € | 1 | 5 jours | 0.8 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Steep-Angle Taper 40 - DIN 2080 | ||
494.00 € | 1 | 5 jours | 2.5 | Coromant Capto C4 | 30 | - | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
494.00 € | 1 | 5 jours | 2.5 | Coromant Capto C4 | 60 | - | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
467.69 € | 1 | 5 jours | 0.9 | Coromant Capto C5 | 30 | - | Steep-Angle Taper 40 - DIN 2080 | ||
517.38 € | 1 | 5 jours | 2.432 | Coromant Capto C5 | 30 | - | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
517.38 € | 1 | 5 jours | 3.1 | Coromant Capto C5 | 70 | - | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
489.62 € | 1 | 5 jours | 3.8 | Coromant Capto C6 | - | 75 | Steep-Angle Taper 40 - DIN 2080 | ||
543.69 € | 1 | 5 jours | 2.414 | Coromant Capto C6 | - | 30 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
543.69 € | 1 | 5 jours | 3.424 | Coromant Capto C6 | - | 80 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
594.85 € | 1 | 5 jours | 5 | Coromant Capto C8 | - | 70 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 | ||
594.85 € | 1 | 5 jours | 5.6 | Coromant Capto C8 | - | 120 | Steep-Angle Taper 50 - DIN 2080 |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Coolant | Yes - through center | Type | Basic Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles