SANDVIK CAT-V à l'adaptateur VL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A390455080050M
A3905455080050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs Holder: Design Customs tariff goods number Customs tariff weight
(kg)
Customs tariff — weight per Customs tariff weight unit Tool-side mount/coupling size Customs tariff — weight unit Customs tariff — item number Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Coolant Machine-side mount/coupling size Type Manufacturer Customs tariff — country of origin Customs tariff weight per Customs tariff country of origin

711.77 €

1 5 jours 5.23----1--kg84669360-----SANDVIK CoromantDE--

860.85 €

1 5 jours -BD2 = 98.40 mm/RPMX = 12000 mmNeutral846693603.5-kgVarilock - ø 80.00 mm--LF = 50.00LB1 = 30.90YesSteep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS CAT-V (ASME B5.50-1985)Basic HolderSANDVIK COROMANT-1DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

eClass-5.1 21021104

Assistance technique