Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T200XM100DBM6X075C145
Référence pièce
|
---|
T200XM100DBM6X075C145 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 1 | Devis | Métrique | MF6 | 80 | 0.013 | - | ° M | 6H | P|M|K | C145 | 4.50 x 3.40 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | - | ° K | 15.1 | TD = 6.00 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN 374 | 59 |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Screw tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Cut end shape | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 200 Taraud coupant avec pointe en spirale, le numéro d'article est le suivant: T200XM100DBM6X075C145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T200XM100DBM6X075C145.
Configurer
Propriétés de base
ISO S
Square head a
ISO N
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
ISO M
Tolerance
ISO application
Grade
Shank diameter
ISO P
Customs tariff — item number
d1 nominal
Type designation
Recommended thread depth
ISO K
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E000M14 |
E000M16 |
E000M18 |
T200XM100DBM6X075C150 |
T200XM100DBM8X075C110 |
T200XM100DBM8X075C145 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Métrique | M14 | 95 | 0.073 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 12 | Without coolant supply | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M16 | 102 | 0.101 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 14 | Without coolant supply | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M18 | 112 | 0.136 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 15.5 | Without coolant supply | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
36.31 € | 1 | Devis | Métrique | MF6 | 80 | 0.013 | ° S | - | 6H | P|K|N|S | C150 | 4.50 x 3.40 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 15.1 | TD = 6.00 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN 374 | 59 | ||
54.17 € | 1 | Devis | Métrique | MF8 | 80 | 0.023 | ° S | ° M | 6H | P|M|K|N|S | C110 | 6.00 x 4.90 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 14.9 | TD = 8.00 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN 374 | 57 | ||
38.71 € | 1 | Devis | Métrique | MF8 | 80 | 0.023 | - | ° M | 6H | P|M|K | C145 | 6.00 x 4.90 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | - | ° K | 14.9 | TD = 8.00 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN 374 | 57 |