SANDVIK CoroTap 200 Taraud coupant avec pointe en spirale (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E000M12

Référence pièce
E000M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

36.72 €

1 5 jours MétriqueM12890.051S-6HP|K|N|S-9.00 x 7.10P820740107.1n/sE0002.5 x DNK2210.3Without coolant supply103ISO 529n/s

Loading...

  1. 1

Informations de base

Through bore / blind hole Through bore Customs tariff — weight per 1 Drill type Screw tap
Customs tariff — weight unit kg Cut end shape B 3.5 - 5 eClass-5.1 21010210
Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 200 Taraud coupant avec pointe en spirale, le numéro d'article est le suivant: E000M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E000M12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E000M1.6
E000M10
E000M14
E000M16
E000M18
E000M2.5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

32.23 €

1 5 jours MétriqueM1.6410.001S-6HP|K|N|S-2.50 x 2.00P820740102n/sE0002.5 x DNK71.25Without coolant supply43ISO 529n/s

28.66 €

1 5 jours MétriqueM10800.044S-6HP|K|N|S-10.00 x 8.00P820740108n/sE0002.5 x DNK188.5Without coolant supply113ISO 529n/s

51.34 €

1 5 jours MétriqueM14950.073S-6HP|K|N|S-11.20 x 9.00P820740109n/sE0002.5 x DNK2412Without coolant supply123ISO 529n/s

52.68 €

1 5 jours MétriqueM161020.101S-6HP|K|N|S-12.50 x 10.00P8207401010n/sE0002.5 x DNK2414Without coolant supply133ISO 529n/s

76.08 €

1 5 jours MétriqueM181120.136S-6HP|K|N|S-14.00 x 11.20P8207401011.2n/sE0002.5 x DNK2915.5Without coolant supply144ISO 529n/s

26.58 €

1 5 jours MétriqueM2.544.50.005S-6HP|K|N|S-2.80 x 2.24P820740102.24n/sE0002.5 x DNK9.52.05Without coolant supply53ISO 529n/s

Assistance technique