Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EP09PM27
Référence pièce
|
---|
EP09PM27 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Métrique | M27 | 160 | 0.407 | - | - | 6HX | P | - | 20.00 x 16.00 | ° P | 82074010 | 16 | n/s | EP09P | 3 x D | - | - | 38 | 24 | Internal coolant supply | 19 | 4 | DIN 376 | n/s |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Screw tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Cut end shape | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 200 Taraud coupant avec pointe en spirale, le numéro d'article est le suivant: EP09PM27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EP09PM27.
Configurer
Propriétés de base
ISO S
ISO M
Grade
ISO N
ISO K
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
Tolerance
ISO application
Shank diameter
ISO P
Customs tariff — item number
Square head a
d1 nominal
Type designation
Recommended thread depth
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E000M14 |
E000M16 |
E000M18 |
EP09PM30 |
EP09PM4 |
EP09PM5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Métrique | M14 | 95 | 0.073 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 12 | Without coolant supply | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M16 | 102 | 0.101 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 14 | Without coolant supply | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M18 | 112 | 0.136 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 15.5 | Without coolant supply | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M30 | 180 | 0.553 | - | - | 6HX | P | - | 22.00 x 18.00 | ° P | 82074010 | 18 | n/s | EP09P | 3 x D | - | - | 45 | 26.5 | Internal coolant supply | 21 | 4 | DIN 376 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M4 | 63 | 0.009 | - | - | 6HX | P | - | 4.50 x 3.40 | ° P | 82074010 | 3.4 | n/s | EP09P | 3 x D | - | - | 12 | 3.3 | Internal coolant supply | 6 | 3 | DIN 371 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M5 | 70 | 0.014 | - | - | 6HX | P | - | 6.00 x 4.90 | ° P | 82074010 | 4.9 | n/s | EP09P | 3 x D | - | - | 13 | 4.2 | Internal coolant supply | 8 | 3 | DIN 371 | n/s |