Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E313M5
Référence pièce
|
---|
E313M5 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Métrique | M5 | 70 | 0.015 | - | - | 6HX | N | 6.00 x 4.90 | - | C 2.5 x 3 | 4.9 | E313 | 3 x D | ° N | 13 | 5 | Without coolant supply | n/s | n/s | DIN 2174 | 25 |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore and blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Forming tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
d1 nominal | n/s | Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 400 Taraud de formage, le numéro d'article est le suivant: E313M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E313M5.
Configurer
Propriétés de base
ISO S
ISO M
ISO P
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
Tolerance
ISO application
Shank diameter
Cut end shape
Square head a
Type designation
Recommended thread depth
ISO N
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E0643/8 |
E0644-40 |
E0645/16 |
E313M6 |
E313M8 |
E315M12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 3/8 | 74.625 | 0.04 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E064 | 2.5 x D | N | 15.291 | 8.8 | Without coolant supply | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 4 | 47.625 | 0.006 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 15.471 | 2.6 | Without coolant supply | n/s | 3 | ANSI | 39 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E064 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.3 | Without coolant supply | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M6 | 80 | 0.021 | - | - | 6HX | N | 6.00 x 4.90 | - | C 2.5 x 3 | 4.9 | E313 | 3 x D | ° N | 15 | 6 | Without coolant supply | n/s | n/s | DIN 2174 | 30 | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M8 | 90 | 0.039 | - | - | 6HX | N | 8.00 x 6.20 | - | C 2.5 x 3 | 6.2 | E313 | 3 x D | ° N | 18 | 8 | Without coolant supply | n/s | n/s | DIN 2174 | 35 | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M12 | 110 | 0.061 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 9.00 x 7.00 | P | C 2 - 3.5 | 7 | E315 | 3.5 x D | N | 23 | 11.2 | Internal coolant supply | 10 | 5 | DIN 2174 | 37.77234 |