Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E097M3
Référence pièce
|
---|
E097M3 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Métrique | M3 | 48 | 0.006 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 3.15 x 2.50 | P | C 2 - 3 | 2.5 | E097 | 2.5 x D | N | 12.5 | 2.8 | Without coolant supply | 5 | n/s | ISO 529 | n/s |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore and blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Forming tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
d1 nominal | n/s | Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 400 Taraud de formage, le numéro d'article est le suivant: E097M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E097M3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
ISO S
ISO M
Tolerance
ISO application
Shank diameter
ISO P
Cut end shape
Square head a
Type designation
Recommended thread depth
ISO N
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E0643/8 |
E0644-40 |
E0645/16 |
E097M4 |
E097M5 |
E097M6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 3/8 | 74.625 | 0.04 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E064 | 2.5 x D | N | 15.291 | 8.8 | Without coolant supply | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 4 | 47.625 | 0.006 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 15.471 | 2.6 | Without coolant supply | n/s | 3 | ANSI | 39 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E064 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.3 | Without coolant supply | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M4 | 53 | 0.008 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 4.00 x 3.15 | P | C 2 - 3 | 3.15 | E097 | 2.5 x D | N | 14 | 3.7 | Without coolant supply | 6 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M5 | 58 | 0.011 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 5.00 x 4.00 | P | C 2 - 3 | 4 | E097 | 2.5 x D | N | 11 | 4.6 | Without coolant supply | 7 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M6 | 66 | 0.016 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 6.30 x 5.00 | P | C 2 - 3 | 5 | E097 | 2.5 x D | N | 13 | 5.5 | Without coolant supply | 8 | n/s | ISO 529 | n/s |