Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E0743/8
Référence pièce
|
---|
E0743/8 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Unifié | UNF 3/8 | 74.625 | 0.041 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E074 | 2.5 x D | N | 15.291 | 9.1 | Without coolant supply | n/s | 6 | ANSI | 5 |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore and blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Forming tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
d1 nominal | n/s | Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 400 Taraud de formage, le numéro d'article est le suivant: E0743/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E0743/8.
Configurer
Propriétés de base
ISO S
ISO M
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
Tolerance
ISO application
Shank diameter
ISO P
Cut end shape
Square head a
Type designation
Recommended thread depth
ISO N
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E0643/8 |
E0644-40 |
E0645/16 |
E0745/16 |
E094M10 |
E094M3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Shank diameter | ISO P | Cut end shape | Square head a | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 3/8 | 74.625 | 0.04 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E064 | 2.5 x D | N | 15.291 | 8.8 | Without coolant supply | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 4 | 47.625 | 0.006 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 15.471 | 2.6 | Without coolant supply | n/s | 3 | ANSI | 39 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNC 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E064 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.3 | Without coolant supply | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNF 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E074 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.5 | Without coolant supply | n/s | 5 | ANSI | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M10 | 74.625 | 0.042 | - | - | 6HX | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E094 | 2.5 x D | N | 15.291 | 9.3 | Without coolant supply | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M3 | 50.8 | 0.006 | - | - | 6HX | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E094 | 2.5 x D | N | 18.806 | 2.8 | Without coolant supply | n/s | 3 | ANSI | n/s |