Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T100KM105AAM12D210
Référence pièce
|
---|
T100KM105AAM12D210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | Cut end shape | Square head a | Coolant | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.54 € | 1 | Devis | Métrique | M12 | 110 | 0.06 | 6HX | K | D210 | 9.32 x 6.99 | C 2 - 3 | - | Yes | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 12.00 | Internal coolant supply | n/s | 5 | DIN 376 | LU = 81.90 |
Loading...
Through bore / blind hole | Through bore and blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Screw tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 100 Taraud à goujures droites, le numéro d'article est le suivant: T100KM105AAM12D210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T100KM105AAM12D210.
Configurer
Propriétés de base
Square head a
ISO N
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
Tolerance
ISO application
Grade
Shank diameter
Cut end shape
Coolant
d1 nominal
Type designation
Recommended thread depth
ISO K
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E053M16 |
E053M20 |
E053M3 |
T100KM105AAM16D210 |
T100KM105AAM20D210 |
T100KM105ABM14X150D210 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | Cut end shape | Square head a | Coolant | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Métrique | M16 | 102 | 0.098 | 6HX | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 24 | 14 | Without coolant supply | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M20 | 112 | 0.141 | 6HX | K | - | 14.00 x 11.20 | C 2 - 3 | 11.2 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 29 | 17.5 | Without coolant supply | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M3 | 48 | 0.006 | 6HX | K | - | 3.15 x 2.50 | C 2 - 3 | 2.5 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 12.5 | 2.5 | Without coolant supply | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
137.08 € | 1 | Devis | Métrique | M16 | 110 | 0.035 | 6HX | K | D210 | 12.19 x 9.14 | C 2 - 3 | - | Yes | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 16.00 | Internal coolant supply | n/s | 5 | DIN 376 | LU = 65.70 | ||
208.52 € | 1 | Devis | Métrique | M20 | 140 | 0.051 | 6HX | K | D210 | 16.56 x 12.42 | C 2 - 3 | - | Yes | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 30.00 | TD = 20.00 | Internal coolant supply | n/s | 5 | DIN 376 | LU = 92.50 | ||
143.72 € | 1 | Devis | Métrique | MF14 | 100 | 0.072 | 6HX | K | D210 | 10.90 x 8.18 | C 2 - 3 | - | Yes | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 23.00 | TD = 14.00 | Internal coolant supply | n/s | 5 | DIN 374 | LU = 70.30 |