Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R21713031070AC08P1620
Référence pièce
|
---|
R21713031070AC08P1620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO application H | Other designs | Milling cutter diameter Dc (mm) | Range LU | ISO application | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Number of indexable inserts / cutters Zn | Milling cutter tool: Chuck type | ISO application K | Coolant | Grade code | ISO application P | ISO application M | ISO application N | Milling cutter type | max. axial cutting depth ap | Non-ISO O | ISO application S | Milling cutter tool: Chuck size D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.85 € | 1 | Devis | Métrique | M4 | - | 57 | 0.024 | - | OHX = 21.00 mm | 3.1 | 9.05 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | K | No | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1.75 | O | S | 6 |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | eClass-5.1 | 21010503 |
---|---|---|---|---|---|
Milling application | VHM — thread milling cutter | Manufacturer | SANDVIK Coromant | Grade type | Hard metal |
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroMill Plura Fraise en carbure monobloc pour le fraisage de filets, le numéro d'article est le suivant: R21713031070AC08P1620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R21713031070AC08P1620.
Configurer
Propriétés de base
Pitch (P), Number of Threading(mm)
ISO application H
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
Other designs
Milling cutter diameter Dc(mm)
Range LU
ISO application
Customs tariff — item number
Machine chuck / socket size
Number of indexable inserts / cutters Zn
Milling cutter tool: Chuck type
ISO application K
Coolant
Grade code
ISO application P
ISO application M
ISO application N
Milling cutter type
max. axial cutting depth ap
Non-ISO O
ISO application S
Milling cutter tool: Chuck size D mm(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R21713015040AC04P1620 |
R21713015040AC04S1610 |
R21713015040AC06P1620 |
R21713031070AC08S1610 |
R21713031070AC12P1620 |
R21713031070AC12PH07F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | ISO application H | Other designs | Milling cutter diameter Dc (mm) | Range LU | ISO application | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Number of indexable inserts / cutters Zn | Milling cutter tool: Chuck type | ISO application K | Coolant | Grade code | ISO application P | ISO application M | ISO application N | Milling cutter type | max. axial cutting depth ap | Non-ISO O | ISO application S | Milling cutter tool: Chuck size D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.31 € | 1 | Devis | Métrique | M2 | - | 57 | 0.025 | - | OHX = 21.00 mm | 1.55 | 4.6 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | K | No | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1 | O | S | 6 | ||
204.00 € | 1 | Devis | Métrique | M2 | - | 57 | 0.025 | H | OHX = 21.00 mm | 1.4 | 4.6 | P|S|H|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | - | No | 1610 | P | - | - | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 0.6 | O | S | 6 | ||
200.31 € | 1 | Devis | Métrique | M2 | - | 57 | 0.025 | - | OHX = 21.00 mm | 1.55 | 6.6 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | K | No | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1 | O | S | 6 | ||
197.54 € | 1 | Devis | Métrique | M4 | - | 57 | 0.021 | H | OHX = 21.00 mm | 3.1 | 9.05 | P|S|H|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | - | No | 1610 | P | - | - | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1.05 | O | S | 6 | ||
193.85 € | 1 | Devis | Métrique | M4 | - | 57 | 0.023 | - | OHX = 21.00 mm | 3.1 | 13.05 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | K | No | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1.75 | O | S | 6 | ||
179.08 € | 1 | Devis | Métrique | M4 | - | 57 | 0.023 | - | OHX = 21.00 mm | 3.1 | 13.05 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6.00 | 3 | Straight shank | K | No | H07F | P | M | N | CoroMill Plura Thread Tap Cutter - metric 60° | 1.75 | O | S | 6 |