SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E361M18

Référence pièce
E361M18
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Cut end shape Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension
1 5 jours MétriqueM181250.14---6HN-14.00 x 11.00-82074010C 2 - 311n/sE3612.5 x D° N-3018Without coolant supplyn/s3DIN 37681

Loading...

  1. 1

Informations de base

Through bore / blind hole Blind hole Customs tariff — weight per 1 Drill type Screw tap
Customs tariff — weight unit kg eClass-5.1 21010210 Manufacturer SANDVIK Coromant
Customs tariff — country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales, le numéro d'article est le suivant: E361M18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E361M18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E002M16
E002M18
E002M2
E361M20
E3621
E3621/2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Customs tariff — weight
(kg)
Other designs ISO S ISO M Tolerance ISO application Grade Shank diameter ISO P Customs tariff — item number Cut end shape Square head a d1 nominal Type designation Recommended thread depth ISO N ISO K Tapped head length l2 Core hole diameter Coolant supply Square head length l3 No. of teeth Standard l4 dimension

-

1 5 jours MétriqueM161020.094-S-6HP|N|S-12.50 x 10.00P82074010C 2 - 310n/sE0022.5 x DN-1814Without coolant supply134ISO 529n/s

-

1 5 jours MétriqueM181120.127-S-6HP|N|S-14.00 x 11.20P82074010C 2 - 311.2n/sE0022.5 x DN-2915.5Without coolant supply144ISO 529n/s

-

1 5 jours MétriqueM2410.003-S-6HP|N|S-2.50 x 2.00P82074010C 2 - 32n/sE0022.5 x DN-81.6Without coolant supply43ISO 5298

-

1 5 jours MétriqueM201400.201---6HN-16.00 x 12.00-82074010C 2 - 312n/sE3612.5 x D° N-3020Without coolant supplyn/s3DIN 37695

-

1 5 jours WhitworthG 1"1600.57--° MStandardM-25.00 x 20.00-82074010C 2 - 320n/sE3622 x D--2433.25Without coolant supplyn/s4DIN 515693

-

1 5 jours WhitworthG 1/21250.184--° MStandardM-16.00 x 12.00-82074010C 2 - 312n/sE3622 x D--2420.96Without coolant supplyn/s4DIN 515680

Assistance technique