Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T300XM101DAM27B150
Référence pièce
|
---|
T300XM101DAM27B150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Cut end shape | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.11 € | 1 | Devis | Métrique | M27 | 160 | 0.37 | - | ° S | - | 6H | P|N|S | B150 | 20.00 x 16.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | - | 30 | TD = 27.00 | Without coolant supply | n/s | 4 | DIN 376 | 97 |
Loading...
Through bore / blind hole | Blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Screw tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | eClass-5.1 | 21010210 | Manufacturer | SANDVIK Coromant |
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales, le numéro d'article est le suivant: T300XM101DAM27B150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T300XM101DAM27B150.
Configurer
Propriétés de base
Other designs
ISO M
Square head a
ISO K
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
ISO S
Tolerance
ISO application
Grade
Shank diameter
ISO P
Customs tariff — item number
Cut end shape
d1 nominal
Type designation
Recommended thread depth
ISO N
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E002M16 |
E002M18 |
E002M2 |
T300XM101DAM30B110 |
T300XM101DAM30B145 |
T300XM101DAM30B150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Cut end shape | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Métrique | M16 | 102 | 0.094 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 10 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 18 | 14 | Without coolant supply | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M18 | 112 | 0.127 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 11.2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 29 | 15.5 | Without coolant supply | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M2 | 41 | 0.003 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 8 | 1.6 | Without coolant supply | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
299.08 € | 1 | Devis | Métrique | M30 | 180 | 0.494 | - | ° S | ° M | 6H | P|M|K|N|S | B110 | 22.00 x 18.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 36 | TD = 30.00 | Without coolant supply | n/s | 4 | DIN 376 | 115 | ||
213.51 € | 1 | Devis | Métrique | M30 | 180 | 0.494 | - | - | ° M | 6H | P|M|K | B145 | 22.00 x 18.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | - | ° K | 36 | TD = 30.00 | Without coolant supply | n/s | 4 | DIN 376 | 115 | ||
213.51 € | 1 | Devis | Métrique | M30 | 180 | 0.49 | - | ° S | - | 6H | P|N|S | B150 | 22.00 x 18.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | - | 36 | TD = 30.00 | Without coolant supply | n/s | 4 | DIN 376 | 115 |