Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E8831/2
Référence pièce
|
---|
E8831/2 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Cut end shape | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | Unifié | UNF 1/2 | 110 | 0.059 | - | - | ° M | 2B | M | - | 0.367 x 0.275 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.275 | n/s | E883 | 2.5 x D | - | - | 18 | 12.7 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN / ANSI | 81.8 |
Loading...
Through bore / blind hole | Blind hole | Customs tariff — weight per | 1 | Drill type | Screw tap |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | eClass-5.1 | 21010210 | Manufacturer | SANDVIK Coromant |
Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroTap 300 Taraud coupant avec goujures hélicoïdales, le numéro d'article est le suivant: E8831/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E8831/2.
Configurer
Propriétés de base
Other designs
ISO S
Grade
ISO P
ISO N
ISO K
Type
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Customs tariff — weight(kg)
ISO M
Tolerance
ISO application
Shank diameter
Customs tariff — item number
Cut end shape
Square head a
d1 nominal
Type designation
Recommended thread depth
Tapped head length l2
Core hole diameter
Coolant supply
Square head length l3
No. of teeth
Standard
l4 dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E002M16 |
E002M18 |
E002M2 |
E8831/4 |
E88310-32 |
E8833/4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | ISO S | ISO M | Tolerance | ISO application | Grade | Shank diameter | ISO P | Customs tariff — item number | Cut end shape | Square head a | d1 nominal | Type designation | Recommended thread depth | ISO N | ISO K | Tapped head length l2 | Core hole diameter | Coolant supply | Square head length l3 | No. of teeth | Standard | l4 dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Métrique | M16 | 102 | 0.094 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 10 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 18 | 14 | Without coolant supply | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M18 | 112 | 0.127 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 11.2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 29 | 15.5 | Without coolant supply | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 jours | Métrique | M2 | 41 | 0.003 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 8 | 1.6 | Without coolant supply | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNF 1/4 | 80 | 0.019 | - | - | ° M | 2B | M | - | 0.255 x 0.191 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.191 | n/s | E883 | 2.5 x D | - | - | 10.2 | 6.35 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN / ANSI | 25.59 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNF 10 | 70 | 0.011 | - | - | ° M | 2B | M | - | 0.194 x 0.152 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.152 | n/s | E883 | 2.5 x D | - | - | 8.4 | 4.83 | Without coolant supply | n/s | 3 | DIN / ANSI | 21.42 | ||
- | 1 | 5 jours | Unifié | UNF 3/4 | 125 | 0.157 | - | - | ° M | 2B | M | - | 0.590 x 0.442 | - | 82074010 | C 2 - 3 | 0.442 | n/s | E883 | 2.5 x D | - | - | 25 | 19.05 | Without coolant supply | n/s | 4 | DIN / ANSI | 77.5 |