SANDVIK CoroMill 326 Fraise en carbure monobloc pour le fraisage de chanfreins

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
326R06B1502006CH1025
326R06B2502006CH1025
326R08B2502012CH1025
326R08B3502012CH1025
A326R06M1502006CH1025
A326R06M2502006CH1025
A326R08M2502012CH1025
A326R08M3502012CH1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Milling cutter diameter Dc
(mm)
max. radial cutting depth ar Grade type

58.52 €

1 5 jours 65.80.6Hard metal

73.85 €

1 5 jours 65.80.6Hard metal

90.09 €

1 5 jours 87.81.2Hard metal

94.15 €

1 5 jours 87.81.2Hard metal

58.52 €

1 5 jours 6.355.80.61-

73.85 €

1 5 jours 6.355.80.61-

90.09 €

1 5 jours 7.927.81.19-

94.15 €

1 5 jours 7.927.81.19-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight(kg) 0.005 Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 82077010 Number of indexable inserts / cutters Zn 3 Milling cutter tool: Chuck type Weldon chuck
eClass-5.1 21010504 Grade code 1025 Milling application Solide carbide — chamfer milling cutter
Milling cutter type CoroMill 326, chamfer version Manufacturer SANDVIK Coromant Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique