SANDVIK Fraise à chanfreiner U-Max

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R2156412A204512
R2156412A206012
R2156432A324512
R2156432V504512
R2156436A326012
R2156436V506012
RA2156412M194512
RA2156412M196012
RA2156432M324512
RA2156436M326012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cutter diameter Dc
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Pitch of milling tool Cutting tool: Mount size Dmm
(mm)
Cutting tool: Mount type Number of insert seats Milling application max. axial cutting depth ap

428.23 €

1 5 jours 11.70.09Broad straight pitch20Straight shank175° - 45° chamfer mill8.1

428.23 €

1 5 jours 11.70.58Broad straight pitch20Straight shank175° - 45° chamfer mill10

587.54 €

1 5 jours 32.51.42Broad straight pitch32Straight shank375° - 45° chamfer mill8.1

676.69 €

1 5 jours 320.962-32Straight shank3Other milling systems-

587.54 €

1 5 jours 36.51.42Broad straight pitch36Straight shank375° - 45° chamfer mill10

676.69 €

1 5 jours 360.69-36Straight shank3Other milling systems-

410.69 €

1 5 jours 12.70.36Broad straight pitch19.05Weldon mount175° - 45° chamfer mill8.1

410.69 €

1 5 jours 120.36Broad straight pitch19.05Weldon mount175° - 45° chamfer mill10

564.15 €

1 5 jours 32.51.15Broad straight pitch31.75Weldon mount375° - 45° chamfer mill8.1

564.15 €

1 5 jours 36.50.938Broad straight pitch31.75Weldon mount375° - 45° chamfer mill10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff goods number 84661038 Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21010503
Cutter type U-Max End Mill for Chamfering Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique