SANDVIK CoroMill 316 Tête en carbure massif pour le profilage (A31625BM440100CG1030)

SANDVIK CoroMill 316 Tête en carbure massif pour le profilage A31625BM440100CG1030

Détails du produit:

Référence fabricant: A31625BM440100CG1030

Marque: SANDVIK

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis


Données techniques:

Outer Diameter (D): 25.4 φ

Effective rows of blade: 4

Effective cutting edge length (Ad): 14 mm

Shank diameter (d): 24.5 mm

Geometry/cutting edge: BM


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A31625BM440100CG1030

Référence pièce
A31625BM440100CG1030
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Geometry/cutting edge Customs tariff weight
(kg)
Corner radius RE
(mm)
Insert seat or coupling size Insert shape Insert type Suitable for which type of machining?
1 Devis 25.441424.5BM0.2112.7E25316-E25Ball Nose Mill - ImperialProfile milling - can be used for boring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff goods number 82077010 Customs tariff weight unit kg ISO application area M M
Cutting tool: Mount type Screw thread All ISO application areas P|M|K|S eClass-5.1 21011901
Coolant No ISO application area P P Grade code 1030
Milling application Profile Milling Tool ISO application area K K Cutter type CoroMill 316, Interchangeable Cutting Heads with Coupling
Manufacturer SANDVIK COROMANT Grade type Carbide ISO application area S S
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroMill 316 Tête en carbure massif pour le profilage, le numéro d'article est le suivant: A31625BM440100CG1030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A31625BM440100CG1030.

Variantes de ce produit

Référence pièce
31610BM21010050G1030
31612BM21012060G1030
31616BM21016080G1030
A31610BM21003750G1030
A31610BM44003750G1030
A31612BM21005060G1030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Geometry/cutting edge Customs tariff weight
(kg)
Corner radius RE
(mm)
Insert seat or coupling size Insert shape Insert type Suitable for which type of machining?

-

1 Devis 1028-BM-G0.0125E10316-E10Ball Nose Mill - MetricProfile milling

106.25 €

1 5 jours -210-BM-G0.0226E12316-E12Ball Nose Mill - MetricProfile milling

-

1 Devis -213-BM-G0.0458E16316-E16Ball Nose Mill - MetricProfile milling

-

1 Devis 1028.001-BM-G0.0124.775E10316-E10Ball Nose Mill - ImperialProfile milling

-

1 Devis 9.5245.319.3BM0.024.76E10316-E10Ball Nose Mill - ImperialProfile milling - can be used for boring

-

1 Devis -210.49-BM-G0.0226.35E12316-E12Ball Nose Mill - ImperialProfile milling

Assistance technique