Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A31610UM40003715G1030 |
A31610UM40003732G1030 |
A31616UM40006247G1030 |
A31620UM40007563G1030 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Customs tariff goods number | Customs tariff weight (kg) | Corner radius RE (mm) | Insert seat or coupling size | Insert shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 9.52 | 1.58 | 9.3 | 82077010 | 0.001 | 1.58 | E10 | 316-E10 | ||
1 | Devis | 9.52 | 3.18 | 9.3 | 82077010 | 0.001 | 3.18 | E10 | 316-E10 | ||
1 | Devis | 15.88 | 4.78 | 15.5 | 82077010 | 0.001 | 4.78 | E16 | 316-E16 | ||
1 | Devis | 19.05 | 6.35 | 18.5 | 82090020 | 0.12 | 6.35 | E20 | 316-E20 |
Loading...
Effective rows of blade | 4 | Geometry/cutting edge | UM | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
ISO application area M | M | Cutting tool: Mount type | Screw thread | All ISO application areas | P|M|K|S |
eClass-5.1 | 21011901 | Coolant | No | ISO application area P | P |
Grade code | 1030 | Milling application | Profile Milling Tool | Insert type | End Mill for Corner Radii - Imperial |
ISO application area K | K | Cutter type | CoroMill 316, Interchangeable Cutting Heads with Coupling | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Grade type | Carbide | Suitable for which type of machining? | Production of a chamfer - cannot be ramped | ISO application area S | S |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Customs tariff goods number
Customs tariff weight(kg)
Corner radius RE(mm)
Insert seat or coupling size
Insert shape
Type
Propriétés optionnelles