SANDVIK CoroMill 316 Tête en carbure massif pour la finition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A31610FM65003704L1030
A31610FM65003708L1030
A31610FM65003715L1030
A31612FM65005004L1030
A31612FM65005008L1030
A31612FM65005015L1030
A31616FM65006208L1030
A31616FM85006208L1030
A31620FM85007508L1030
A31620FMA5007508L1030
A31625FMA5010015L1030
A31625FMC5010015L1030
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Effective rows of blade Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Corner radius RE
(mm)
Insert seat or coupling size Insert shape
1 Devis 9.5245.319.30.020.38E10316-E10
1 Devis 9.5245.319.30.020.79E10316-E10
1 Devis 9.5245.319.30.021.575E10316-E10
1 Devis 12.767.0112.30.040.38E12316-E12
1 Devis 12.767.0112.30.040.79E12316-E12
1 Devis 12.767.0112.30.041.575E12316-E12
1 Devis 15.8868.5115.50.0510.79E16316-E16
1 Devis 15.8888.5115.50.0510.79E16316-E16
1 Devis 19.05810.518.50.1240.79E20316-E20
1 Devis 19.051010.518.50.1240.79E20316-E20
1 Devis 25.4101424.50.211.575E25316-E25
1 Devis 25.4121424.50.211.575E25316-E25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Geometry/cutting edge FM Customs tariff goods number 82077010 Customs tariff weight unit kg
ISO application area M M Cutting tool: Mount type Screw thread All ISO application areas P|M|K|S
eClass-5.1 21011901 Coolant No ISO application area P P
Grade code 1030 Milling application 90° Corner Mill Insert type Finishing End Mill with Corner Radius - Imperial
ISO application area K K Cutter type CoroMill 316, Interchangeable Cutting Heads with Coupling Manufacturer SANDVIK COROMANT
Grade type Carbide Suitable for which type of machining? Finishing Mill - cannot be ramped ISO application area S S
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique