Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
266LFA121216S
Référence pièce
|
---|
266LFA121216S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.38 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.4 | 16 | 12 | 125 | No | 90° | 84661038 | Shank 12.00 x 12.00 mm |
Loading...
Application | Vis de diamètre extérieur | Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Bracket: Indexable insert type | 266* | Bracket: L dimension | Variable | eClass-5.1 | 21010903 |
Coolant | No | Type | Shank tool | Manufacturer | SANDVIK Coromant |
Bracket: Clamping technology | Screw clamping system | Customs tariff — country of origin | DE | Bracket: Min. hole diameter | n/a |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroThread 266 Outil à queue pour le tournage de filets, le numéro d'article est le suivant: 266LFA121216S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 266LFA121216S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Selfishly
Customs tariff — weight(kg)
Bracket: Indexable insert size
Bracket: F dimension
Total length l1 / l21
Groove for EasyFix clamping system
Bracket: Adjustment angle
Customs tariff — item number
Machine chuck / socket size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
266LFA101016S |
266LFA103S |
266LFA121216 |
266LFA123B |
266LFA161616 |
266LFA161616S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.171 | 16 | 10 | 125 | No | 90° | 84661038 | Shank 10.00 x 10.00 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.271 | 16 | 15.88 | 127 | No | 90° | 84661038 | Shank 15.88 x 15.88 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.127 | 16 | 12 | 80 | - | 0° | 84661038 | Shank 12.00 x 12.00 mm | ||
239.69 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.36 | 16 | 19.558 | 114.3 | - | 0° | 84661038 | Shank 19.05 x 19.05 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.212 | 16 | 16 | 100 | - | 0° | 84661038 | Shank 16.00 x 16.00 mm | ||
213.38 € | 1 | 5 jours | Pour gauchers | 0.271 | 16 | 16 | 125 | No | 90° | 84661038 | Shank 16.00 x 16.00 mm |