Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C5266RFAZ2606516
Référence pièce
|
---|
C5266RFAZ2606516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Bracket: Min. hole diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.92 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.756 | 16 | 26 | 65 | - | 0° | 84661038 | Coromant Capto C5 - overhead position | n/a |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Bracket: Indexable insert type | 266* |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Coolant | Yes | Type | Cutting head |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Bracket: Clamping technology | Screw clamping system | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroThread 266 Unité de coupe pour le tournage de filets, le numéro d'article est le suivant: C5266RFAZ2606516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C5266RFAZ2606516.
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter(mm)
Groove for EasyFix clamping system
Type
Application
Selfishly
Customs tariff — weight(kg)
Bracket: Indexable insert size
Bracket: F dimension
Total length l1 / l21
Bracket: Adjustment angle
Customs tariff — item number
Machine chuck / socket size
Bracket: Min. hole diameter
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C3266RFG2204016 |
C3266RFG2204022 |
C3266RKF1205016 |
C5266RFG3506016 |
C5266RFG3506022 |
C5266RFGZ3506016 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Bracket: Min. hole diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.00 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.326 | 16 | 22 | 40 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C3 | n/a | ||
399.00 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.128 | 22 | 22 | 40 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C3 | n/a | ||
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 20 | Pour droitiers | 0.208 | 16 | 12 | 50 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C3 | - | ||
439.92 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.55 | 16 | 35 | 60 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C5 | n/a | ||
439.92 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.68 | 22 | 35 | 60 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C5 | n/a | ||
439.92 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.55 | 16 | 35 | 60 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C5 | n/a |