Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C4266RKF1406016
Référence pièce
|
---|
C4266RKF1406016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Bracket: Min. hole diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 25 | Pour droitiers | 0.515 | 16 | 14 | 60 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C4 | - |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Bracket: Indexable insert type | 266* |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Coolant | Yes | Type | Cutting head |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Bracket: Clamping technology | Screw clamping system | Customs tariff — country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK CoroThread 266 Unité de coupe pour le tournage de filets, le numéro d'article est le suivant: C4266RKF1406016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C4266RKF1406016.
Configurer
Propriétés de base
Bracket: Min. hole diameter
Type
Application
Minimum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Customs tariff — weight(kg)
Bracket: Indexable insert size
Bracket: F dimension
Total length l1 / l21
Groove for EasyFix clamping system
Bracket: Adjustment angle
Customs tariff — item number
Machine chuck / socket size
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C3266RFG2204016 |
C3266RFG2204022 |
C3266RKF1205016 |
C4266RKF1506522 |
C4266RKF1707016 |
C4266RKF1907022 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Customs tariff — weight (kg) | Bracket: Indexable insert size | Bracket: F dimension | Total length l1 / l21 | Groove for EasyFix clamping system | Bracket: Adjustment angle | Customs tariff — item number | Machine chuck / socket size | Bracket: Min. hole diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.00 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.326 | 16 | 22 | 40 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C3 | n/a | ||
399.00 € | 1 | Devis | Vis de diamètre extérieur | - | Pour droitiers | 0.128 | 22 | 22 | 40 | No | 0° | 84661038 | Coromant Capto C3 | n/a | ||
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 20 | Pour droitiers | 0.208 | 16 | 12 | 50 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C3 | - | ||
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 25 | Pour droitiers | 0.55 | 22 | 15 | 65 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C4 | - | ||
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 32 | Pour droitiers | 0.515 | 16 | 17 | 70 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C4 | - | ||
558.31 € | 1 | Devis | Filetage intérieur | 32 | Pour droitiers | 0.55 | 22 | 17 | 70 | No | 90° | 84661038 | Coromant Capto C4 | - |