SANDVIK BIG-PLUS Adaptateur MAS-BT à Weldon / ISO 9766

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
392555233016060
392555234016065
392555234020065
392555234025090
392555234032100
392555234040110
392558235025100
392558235032105
392558235040115
392558235050130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coolant Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Machine-side mount/coupling size

496.92 €

1 5 jours Yes - through centerBD1 = 38.00 mm0.81ø 16.00 mm60Steep-Angle Taper 30 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 jours Yes - through center and flangeBD1 = 38.00 mm1.4ø 16.00 mm65Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 jours Yes - through center and flange-1.46ø 20.00 mm65Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 jours Yes - through center and flange-2.29ø 25.00 mm90Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 jours Yes - through center and flange-2.77ø 32.00 mm100Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

496.92 €

1 5 jours Yes - through center-4.2ø 40.00 mm110Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 jours Yes - through center and flangeBD1 = 49.00 mm4.81ø 25.00 mm100Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 jours Yes - through center and flangeBD1 = 56.00 mm5.15ø 32.00 mm105Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 jours Yes - through centerBD1 = 74.00 mm6.51ø 40.00 mm115Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

710.31 €

1 5 jours Yes - through centerBD1 = 84.00 mm7.7ø 50.00 mm130Steep-Angle Taper 50 - BIG-PLUS MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360 Customs tariff weight unit kg
eClass-5.1 21021104 Type One-Piece Tool Holder Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique