Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Heavy-duty machining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.69 € | 1 | 5 jours | BD2 = 55.00 mm | 2.08 | ø 20.00 mm | 97 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | Yes | ||
1,109.31 € | 1 | 5 jours | BD2 = 65.00 mm | 2.58 | ø 25.00 mm | 103 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | Yes | ||
1,321.23 € | 1 | 5 jours | BD2 = 40.00 mm | 1.16 | ø 12.00 mm | 103 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,387.00 € | 1 | 5 jours | BD2 = 40.00 mm | 1.26 | ø 12.00 mm | 138 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,520.00 € | 1 | 5 jours | BD2 = 22.00 mm | 1.51 | ø 12.00 mm | 188 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,387.00 € | 1 | 5 jours | BD2 = 32.00 mm | 1.65 | ø 20.00 mm | 145 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 jours | BD2 = 32.00 mm | 1.33 | ø 12.00 mm | 80 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 jours | BD2 = 42.00 mm | 1.53 | ø 20.00 mm | 90 | - | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,109.31 € | 1 | 5 jours | LSC = 57.00 mm/BD1 = 45.00 mm/BD2 = 50.00 mm/BD4 = 63.50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18,000 mm | 1.69 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00 | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | - | ||
1,216.00 € | 1 | 5 jours | BD2 = 55.00 mm | 3.73 | ø 20.00 mm | 83 | - | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | Yes | ||
1,277.38 € | 1 | 5 jours | BD2 = 65.00 mm | 4.18 | ø 25.00 mm | 87 | - | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | Yes | ||
1,337.31 € | 1 | 5 jours | BD2 = 76.00 mm | 4.33 | ø 32.00 mm | 77 | - | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | Yes | ||
1,216.00 € | 1 | 5 jours | BD2 = 42.00 mm | 3.37 | ø 20.00 mm | 89 | - | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | - | ||
1,277.38 € | 1 | 5 jours | LSC = 57.00 mm/BD1 = 45.00 mm/BD2 = 50.00 mm/BD4 = 97.40 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12,000 mm | 3.52 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00 | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | - |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Type | High-precision expansion chuck |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Heavy-duty machining
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles