SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT à CoroChuck 970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
970BB3011082
970BB3020105
970BB3025125
970BB4020110
970BB4025130
970BB5020125
970BB5025145
970BB5040174
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Coolant Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

1,397.23 €

1 5 jours Yes - through centerTRMAX = M5/BD1 = 18.70 mm/BD2 = 23.50 mm/BD3 = 46.00 mm/RPMX = 8000.00 mm0.52ER11LF = 78.20LB1 = 24.10/LB2 = 60.00/LB3 = 82.00Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

1,560.92 €

1 5 jours Yes - through centerTRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/BD3 = 46.00 mm/RPMX = 8000.00 mm0.81ER20LF = 92.20LB1 = 40.30/LB2 = 83.20/LB3 = 105.20Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

1,648.62 €

1 5 jours Yes - through centerTRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/BD3 = 46.00 mm/RPMX = 8000.00 mm1.2ER25LF = 111.10LB1 = 42.10/LB2 = 102.60/LB3 = 124.60Steep-Angle Taper 30 - MAS-BT 403

1,734.85 €

1 5 jours Yes - through center and flangeTRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/BD3 = 63.00 mm/RPMX = 8000.00 mm1.4ER20LF = 97.20LB1 = 40.30/LB2 = 83.20/LB3 = 110.20Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

1,910.23 €

1 5 jours Yes - through center and flangeTRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/BD3 = 63.00 mm/RPMX = 8000.00 mm1.78ER25LF = 116.10LB1 = 42.10/LB2 = 102.60/LB3 = 129.60Steep-Angle Taper 40 - MAS-BT 403

2,092.92 €

1 5 jours Yes - through center and flangeTRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/BD3 =100.00 mm/RPMX = 8000.00 mm3.98ER20LF = 112.20LB1 = 40.30/LB2 = 87.20/LB3 = 125.20Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403

2,307.77 €

1 5 jours Yes - through center and flangeTRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/BD3 =100.00 mm/RPMX = 8000.00 mm4.38ER25LF = 131.10LB1 = 42.10/LB2 = 106.60/LB3 = 144.60Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403

2,642.46 €

1 5 jours Yes - through center and flangeTRMAX = M30/BD1 = 62.70 mm/BD2 = 100.00 mm/RPMX = 8000.00 mm5.66ER40LF = 157.20LB1 = 136.00/LB2 = 174.00Steep-Angle Taper 50 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360 Customs tariff weight unit kg
eClass-5.1 21021104 Type Tapping chuck Manufacturer SANDVIK COROMANT
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique