Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1B144016070 |
A1B144016100 |
A1B144020070 |
A1B144020100 |
A1B144025070 |
A1B144025100 |
A1B144032070 |
A1B144040070 |
A1B145020070 |
A1B145020100 |
A1B145025070 |
A1B145025100 |
A1B145032070 |
A1B145032100 |
A1B145040070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Total length l1 / l21 | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.804 | ø 0.50 - 10.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 100 | 0.8 | ø 0.50 - 10.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.8 | ø 01.00 - 13.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 100 | 1.3 | ø 01.00 - 13.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.8 | ø 01.50 - 16.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 100 | 1.3 | ø 01.50 - 16.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.801 | ø 02.00 - 20.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
169.54 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.803 | ø 03.00 - 26.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 70 | 2.134 | ø 01.00 - 13.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 100 | 3 | ø 01.00 - 13.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 70 | 2.136 | ø 01.50 - 16.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 100 | 3 | ø 01.50 - 16.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 70 | 2.12 | ø 02.00 - 20.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 100 | 2.975 | ø 02.00 - 20.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
223.62 € | 1 | 5 jours | 70 | 2.126 | ø 03.00 - 26.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021101 | Type | One-Piece ER Tool Holder |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Total length l1 / l21
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles