Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
392555144025070 |
392555144040070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | 5 jours | 1.2 | ø 01.00 - 16.00 mm | ||
496.92 € | 1 | 5 jours | 1.38 | ø 03.00 - 26.00 mm |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Total length l1 / l21 | 70 | Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 |
Machine-side mount/coupling size | Steep-Angle Taper 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 | Type | One-Piece ER Tool Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles