SANDVIK CAT-V à CoroChuck 930

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
930V40HD20082
930V40HD25101
930V40P12103
930V40P12138
930V40P12188
930V40P20145
930V40S12080
930V40S20090
930V40S25095
930V40SA25095
930V50HD20083
930V50HD25087
930V50HD32077
930V50HD32170
930V50HDA31077
930V50S20089
930V50S25095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size Machining type Multi-task tool Heavy-duty machining

901.77 €

1 5 jours BD2 = 55.00 mm1.85ø 20.00 mm82-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VRoughing to heavy-duty roughingYesYes

947.08 €

1 5 jours BD2 = 65.00 mm2.61ø 25.00 mm101-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VRoughing to heavy-duty roughingYesYes

1,128.31 €

1 5 jours BD2 = 40.00 mm1.15ø 12.00 mm103-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VFinishing to pre-finishingYes-

1,183.85 €

1 5 jours BD2 = 40.00 mm1.25ø 12.00 mm138-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VFinishing to pre-finishingYes-

1,297.85 €

1 5 jours BD2 = 26.00 mm1.5ø 12.00 mm188-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VFinishing to pre-finishingYes-

1,183.85 €

1 5 jours BD2 = 42.00 mm1.64ø 20.00 mm145-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VFinishing to pre-finishingYes-

901.77 €

1 5 jours BD2 = 32.00 mm1.32ø 12.00 mm80-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VPre-finishing to roughingYes-

901.77 €

1 5 jours BD2 = 42.00 mm1.52ø 20.00 mm90-Steep-Angle Taper 40 - CAT-VPre-finishing to roughingYes-

947.08 €

1 5 jours LSC = 57.00 mm/BD1 = 45.00 mm/BD2 = 50.00 mm/BD4 = 63.50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18,000 mm1.67ø 25.00 mmLF = 95.00LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00Steep-Angle Taper 40 - CAT-V/ASME B5.50-2009---

947.08 €

1 5 jours LSC = 57.00 mm/BD1 = 45.00 mm/BD2 = 50.00 mm/BD4 = 63.50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18,000 mm1.67ø 25.40 mmLF = 95.00LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00Steep-Angle Taper 40 - CAT-V/ASME B5.50-2009---

1,037.69 €

1 5 jours BD2 = 55.00 mm3.69ø 20.00 mm83-Steep-Angle Taper 50 - CAT-VRoughing to heavy-duty roughingYesYes

1,090.31 €

1 5 jours BD2 = 65.00 mm4.14ø 25.00 mm87-Steep-Angle Taper 50 - CAT-VRoughing to heavy-duty roughingYesYes

1,141.46 €

1 5 jours BD2 = 76.00 mm4.28ø 32.00 mm77-Steep-Angle Taper 50 - CAT-VRoughing to heavy-duty roughingYesYes

1,255.46 €

1 5 jours BD1 = 68.00 mm/BD2 = 76.00 mm/BD3 = 98.40 mm/BHTA =12°/RPMX = 12,0007.4ø 32.00 mmLF = 170.00LB1 = 18.80/LB2 = 150.90Steep-Angle Taper 50 - ASME B5.50-2009--Yes

1,141.46 €

1 5 jours LSC = 61.00 mm/BD1 = 68.00 mm/BD2 = 76.00 mm/BD3 = 98.40 mm/BHTA1 = 12°/BBD = 1 mm/RPMX = 12,000 mm4.16ø 31.80 mmLF = 77.00LB1 = 18.80/LB2 = 57.90Steep-Angle Taper 50 - CAT-V/ASME B5.50-2009--Yes

1,037.69 €

1 5 jours BD2 = 42.00 mm3.33ø 20.00 mm89-Steep-Angle Taper 50 - CAT-VPre-finishing to roughingYes-

1,090.31 €

1 5 jours LSC = 57.00 mm/BD1 = 45.00 mm/BD2 = 50.00 mm/BD4 = 98.40 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12,000 mm3.48ø 25.00 mmLF = 95.00LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00Steep-Angle Taper 50 - CAT-V/ASME B5.50-2009---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center and flange Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Type High-precision expansion chuck
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique