Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
930HA10HD25106
Référence pièce
|
---|
930HA10HD25106 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | BD2 = 65.00 mm | 3.69 | ø 25.00 mm | 106 | - | HSK 100 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Type | High-precision expansion chuck |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK HSK à CoroChuck 930, le numéro d'article est le suivant: 930HA10HD25106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 930HA10HD25106.
Configurer
Propriétés de base
Holder: L dimension
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Machine-side mount/coupling size
Machining type
Multi-task tool
Heavy-duty machining
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
930HA06HD25110 |
930HA06HD32112 |
930HA06P06094 |
930HA10HD32110 |
930HA10HD32180 |
930HA10HDA31110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | BD2 = 65.00 mm | 2.38 | ø 25.00 mm | 110 | - | HSK 63 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | Devis | BD2 = 76.00 mm | 2.93 | ø 32.00 mm | 112 | - | HSK 63 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | 5 jours | BD2 = 40.00 mm | 0.84 | ø 06.00 mm | 94 | - | HSK 63 | Finishing to pre-finishing | Yes | - | ||
- | 1 | Devis | BD2 = 76.00 mm | 4.4 | ø 32.00 mm | 110 | - | HSK 100 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | Devis | BD1 = 68.00 mm/BD2 = 76.00 mm/BHTA = 12°/RPMX = 10,000 | 6.8 | ø 32.00 mm | LF = 180.00 | LB1 = 18.80/LB2 = 151.00 | HSK 100 - shape A/C | - | - | Yes | ||
- | 1 | Devis | LSC = 61.00 mm/BD1 = 68.00 mm/BD2 = 76.00 mm/BD3 = 99.90 mm/BHTA1 = 12°/BBD = 1 mm/RPMX = 10,000 mm | 4.35 | ø 31.80 mm | LF = 110.00 | LB1 = 18.80/LB2 = 81.00 | HSK 100 - shape A/C | - | - | Yes |